AXOR Uno basin mixer electronic chrome
AXOR Uno basin mixer electronic chrome
    AXOR

    AXOR Uno basin mixer electronic chrome

    AXOR Uno Electronic basin mixer with temperature pre-adjustment with mains connection 230 V
    Specifikation
    • Surfaces: - 38010700 Matt White - 38010000 Chrome - 38010670 Matt Black - 38010020 Polished Chrome - 38010130 Polished Bronze - 38010140 Brushed Bronze - 38010250 Brushed Gold Optic - 38010260 Brushed Chrome - 38010800 Stainless Steel Optic - 38010820 Brushed Nickel - 38010830 Polished Nickel - 38010930 Polished Brass - 38010950 Brushed Brass - 38010990 Polished Gold Optic Specification: • ComfortZone 100 • projection 148 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 3,5 l/min • temperature adjustable via iBox • suitable for continous flow water heaters • infrared sensor technology • automatic environmental adjustment of infrared sensor • adjustable optical range of infrared sensor (2 settings) • 230 V / 50 Hz mains connection • running time: 10 s • hygiene rinse activatable (automatic water flow) • frequency of hygiene rinse: 24 h • flushing time hygiene rinse: 10 s • permanent rinse activatable (single water flow for 180 seconds, suitable for thermal disinfection) • cleaning mode: manual water stop for washbasin cleaning • connection dimension: DN15 • dirt filters in the connection hoses
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.38010000
    • ProduktfamiljAXOR Uno
    • ProduktgruppElectronic mixers
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2019-03-23
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)177
    • Bredd (mm)47
    • Djup (mm)172
    Relaterad
    • Designad iTyskland
    • Tillverkad iTyskland
    • Vikt netto (kg)2.5
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badrumskranar och Fixturer
    • IFC klassificeringVentil
    • UNSPSC namnSanitary ware
    • UNSPSC kod301815
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 beskrivningTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Kod22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass nummer23-31 11 00
    • OmniClass TitelFaucets
    • CSI UniFormat II KodD2010
    • CSI UniFormat II TitelPlumbing Fixtures

    Region tillgänglighet

    Europa Asien
    Åland
    Israel
    Albanien
    Turkiet
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit