Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

AXOR Edge 3-hole rim mounted bath mixer 46430000

Unique ref.: 46430000
Tillverkare: AXOR
Produktfamilj: AXOR Edge
Produktgrupp: Bath mixers
Datum för publicering: 2019-04-01
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (10)
AXOR Edge 3-hole rim mounted bath mixer

· consists of: 3-hole rim mounted single lever bath mixer, baton hand
shower, shower holder
· projection 210 mm
· connection type: basic set
· spray type mixer: normal spray
· spray type hand shower: Rain, MonoRain
· maximum pull-out length of hand shower: 1.45 m
· sBox for quiet, smooth and protected hose guidance
· ceramic cartridge
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· temperature limitation adjustable
· non-return valve
· suitable for continous flow water heaters
· connection dimension: DN15


Huvudmaterial: Chrome
Sekundärt material: Chrome
Designad i: Germany
Tillverkad i: Germany
Nettovikt (Kg): 7.47

BIMobject kategori: Sanitet - Badrumskranar och Fixturer
IFC-klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC-namn: Sanitary ware
UNSPSC-kod: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L725111
Uniclass 1.4 Beskrivning: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-75
Uniclass 2.0 Beskrivning: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Beskrivning: Bath taps
NBS Reference Kod: 31-75
NBS Reference Beskrivning: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-nummer: 23-31 11 00
OmniClass-rubrik: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Namn Värde
Lever single lever bath mixer
Material chrome
Plumbing Fixture Type 3-hole rim mounted single lever bath mixer

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
Material chrome

BIMobject®