Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

Charme wall-hung no hole bidet.

Unique ref.: chbis000000m
Tillverkare: Azzurra Ceramica
Produktfamilj: Bidet
Produktgrupp: Charme
Bredd (mm): 520
Höjd (mm): 350
Djup (mm): 400
Datum för publicering: 2019-04-01
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (10)
Charme rejects the geometric simplification of contemporary bathroom ware, adopting a sculptural design that joins a tapered support with a smooth basin.Its curves are highlighted by its “bull like” profile with an ionic pedestal.This is not a stylistic offshoot, rather a contemporary reinterpretation of the roots that underpin classicism. What ensues is a “timeless” project

Charme wall-hung no hole bidet.


Huvudmaterial: Ceramics
Sekundärt material:
Designad i: Italy
Tillverkad i: Italy
Nettovikt (Kg): 21.5

BIMobject kategori: Sanitet - Bidéer
IFC-klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC-namn: Bidets
UNSPSC-kod: 30181502
Uniclass 1.4 Kod: L7215
Uniclass 1.4 Beskrivning: Bidets
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-11
Uniclass 2.0 Beskrivning: Bidets
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_06_11
Uniclass 2015 Beskrivning: Bidets
NBS Reference Kod: 35-06-11
NBS Reference Beskrivning: Bidets
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 13.19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bidets
OmniClass-nummer: 23-31 23 00
OmniClass-rubrik: Bidets
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
Sanitary - Bidets

Namn Värde
Colour shiny white
Depth 400 mm
Height 350 mm
Length 520 mm
Material ceramics

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
Length 520 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
Colour shiny white
Material ceramics

BIMobject®