Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

Charme washbasin wall-hung 90x46

Unique ref.: chlp09046t0t
Tillverkare: Azzurra Ceramica
Produktfamilj: Washbasin
Produktgrupp: Charme
Bredd (mm): 900
Höjd (mm): 180
Djup (mm): 460
Datum för publicering: 2019-04-01
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (9)
Charme rejects the geometric simplification of contemporary bathroom ware, adopting a sculptural design that joins a tapered support with a smooth basin.Its curves are highlighted by its “bull like” profile with an ionic pedestal.This is not a stylistic offshoot, rather a contemporary reinterpretation of the roots that underpin classicism. What ensues is a “timeless” project

Charme washbasin wall-hung/over-counter 3 tap holes cm 90x46


Huvudmaterial: Ceramics
Sekundärt material:
Designad i: Italy
Tillverkad i: Italy
Nettovikt (Kg): 26.5

BIMobject kategori: Sanitet - Handfat
IFC-klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC-namn: Sinks
UNSPSC-kod: 30181504
Uniclass 1.4 Kod: L7212
Uniclass 1.4 Beskrivning: Washbasins
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-79-15
Uniclass 2.0 Beskrivning: Ceramic Sinks
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Beskrivning: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Kod: 31-79
NBS Reference Beskrivning: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
OmniClass-nummer: 23-31 13 00
OmniClass-rubrik: Sinks
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
Sanitary - Basins

Namn Värde
Colour shiny white
Depth 460 mm
Height 180 mm
Length 900 mm
Material ceramics

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
Length 900 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
Colour shiny white
Material ceramics

BIMobject®