Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

Charme washbasin wall-hung 1 taphole cm 70x51

Unique ref.: chls07051t0m
Tillverkare: Azzurra Ceramica
Produktfamilj: Washbasin
Produktgrupp: Charme
Bredd (mm): 700
Höjd (mm): 190
Djup (mm): 510
Datum för publicering: 2019-04-01
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (10)
Charme rejects the geometric simplification of contemporary bathroom ware, adopting a sculptural design that joins a tapered support with a smooth basin.Its curves are highlighted by its “bull like” profile with an ionic pedestal.This is not a stylistic offshoot, rather a contemporary reinterpretation of the roots that underpin classicism. What ensues is a “timeless” project

Charme washbasin wall-hung 1 taphole cm 70x51


Huvudmaterial: Ceramics
Sekundärt material:
Designad i: Italy
Tillverkad i: Italy
Nettovikt (Kg): 21

BIMobject kategori: Sanitet - Handfat
IFC-klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC-namn: Sinks
UNSPSC-kod: 30181504
Uniclass 1.4 Kod: L7212
Uniclass 1.4 Beskrivning: Washbasins
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-79-15
Uniclass 2.0 Beskrivning: Ceramic Sinks
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_96_81
Uniclass 2015 Beskrivning: Sinks
NBS Reference Kod: 31-79
NBS Reference Beskrivning: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
OmniClass-nummer: 23-31 13 00
OmniClass-rubrik: Sinks
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
Sanitary - Basins

Namn Värde
Colour shiny white
Depth 510 mm
Height 190 mm
Length 700 mm
Material ceramics

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
Length 700 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
Colour shiny white
Material ceramics

BIMobject®