Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

Amma Oval 72" x 42" x 22", Therapeutic Bath, Drop-in & Undermount

Unique ref.: bainultra-004
Tillverkare: BainUltra
Produktfamilj: Therapeutic Whirlpool Baths
Produktgrupp: Amma Collection
Datum för publicering: 2017-05-30
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (9)

THE NAME AMMA® COMES FROM TWO CHINESE CHARACTERS, AN AND MO, WHICH TOGETHER MEAN “CALM THROUGH TOUCH.”

The ergonomics of the bath interior (oblate or egg-shaped) offer superior comfort and an enhanced Hydro-thermo Massage® experience.

Amma features the widest range of size and installation options.


Huvudmaterial:
Sekundärt material:
Designad i: Canada
Tillverkad i: Canada

BIMobject kategori: Sanitet - Bad & Spa
UNSPSC-namn: Bathtubs
UNSPSC-kod: 30181501
Uniclass 1.4 Kod: L7211
Uniclass 1.4 Beskrivning: Baths
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Beskrivning: Baths
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Beskrivning: Baths
NBS Reference Kod: 35-06-08
NBS Reference Beskrivning: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
OmniClass-nummer: 23-25 29 11 11
OmniClass-rubrik: Therapeutic Baths
Den här produkten är tillgänglig i:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®