Unique ref.: | bainultra-011 |
---|---|
Tillverkare: | BainUltra |
Produktfamilj: | Therapeutic Whirlpool Baths |
Produktgrupp: | Balneo Collection |
Datum för publicering: | 2017-05-30 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (enstaka objekt) |
THE NAME BALNEO® DESCRIBES THE ART OF BATHING, EMBODYING THE RITUALS THAT HELP EASE THE TUMULT OF MODERN LIVING.
This collection features classic and contemporary freestanding designs in both small (60" x 36"), medium (66" x 36") and large (72" x 40") sizes.
Produktlänk: | https://www.bainultra.com/bath-collections/balneo-collection/cella-7240 |
---|---|
Installationsinstruktioner: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/BainUltra_Gene... |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktcertifikation: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/BU_Certificati... |
Teknisk beskrivning: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/product-sheet-... |
Instruktionsvideo: | |
GTIN kod: |
QR-koden innehåller den statiska webbadressen nedan och tar dig tillbaka till den här sidan om den skannas av en smartphone eller läsplatta
https://www.bimobject.com/sv/bainultra/product/bainultra-011
Huvudmaterial: | |
---|---|
Sekundärt material: | |
Designad i: | Canada |
Tillverkad i: | Canada |
BIMobject kategori: | Sanitet - Bad & Spa |
---|---|
UNSPSC-namn: | Bathtubs |
UNSPSC-kod: | 30181501 |
Uniclass 1.4 Kod: | L7211 |
Uniclass 1.4 Beskrivning: | Baths |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-35-06-08 |
Uniclass 2.0 Beskrivning: | Baths |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20_06_08 |
Uniclass 2015 Beskrivning: | Baths |
NBS Reference Kod: | 35-06-08 |
NBS Reference Beskrivning: | Baths |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Bathtubs |
OmniClass-nummer: | 23-25 29 11 11 |
OmniClass-rubrik: | Therapeutic Baths |
BIMobject®