D-W50/75; EI30; 41dB; single metal stud frame, single-layer cladding
D-W50/75; EI30; 41dB; single metal stud frame, single-layer cladding

    D-W50/75; EI30; 41dB; single metal stud frame, single-layer cladding

    B+M partition wall, lining and shaft wall systems are unique in regards to flexibility of usable system components. IntraProfil® metal studs and channels are the core elements of every B+M system construction. Additionally required system components of all within the "B+M Markensiegel" mentioned brands may be used and combined accordingly to B+M installation guidelines and testings.
    Specifikation
    • 75 mm partition wall on a single IntraProfil ® CW50 steel structure with a single layer of 12.5 mm fire- rated gypsum plasterboard GKF/GKFI on each side of the partition. Maximum wall height 3000 mm. Sound insulation with 40 mm glass wool Rw=41dB
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.BM_W_50_75_EI30_41dB_metall_single_layer_cladding_G
    • ProduktfamiljWall Partition Structures
    • Produktgruppwall partition, single stud, single layer, fire resistance
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2021-02-26
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)3000
    • Djup (mm)75
    Länkar
    Relaterad
    • HuvudmaterialGips
    • Sekundärt materialStål
    • Designad iTyskland
    • Tillverkad iTyskland
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriVäggar - Innerväggar

    Region tillgänglighet

    Europa
    Tyskland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit