Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies

;

Berker B.7

Unique ref.: berker-b7
Tillverkare: Berker
Produktfamilj: Electrical
Produktgrupp: Berker B.7
Datum för publicering: 2019-09-11
Versionsnummer: 1
Typ: Digital Inventory (Products)
Ladda ned (3)

From extra subtle to extravagant. The Berker B.7 boasts impressive adaptability thanks to its wide variety of materials. This creates a range of different effects – not just visually, but texturally too.

The surrounds in the Berker B.7 design line are available in glossy glass: polar white, black, aluminium / aluminium / stainless steel / plastic: matt, polar white, anthracite, aluminium paint. Rockers and other cover plates in plastic: matt, polar white, anthracite or aluminium paint / glossy: polar white.

Versions: 1x to 5x / horizontal and vertical
External dimensions (1x): 95 x 90 mm


Huvudmaterial: Melamine
Sekundärt material: PC/ABS
Designad i: Germany
Tillverkad i: Germany

BIMobject kategori: Elektricitet - Elektriskt Uttag
IFC-klassifikation: Electrical Element
UNSPSC-namn: Electrical terminals
UNSPSC-kod: 39121432
Uniclass 1.4 Kod: L74611
Uniclass 1.4 Beskrivning: Switches
Uniclass 2.0 Kod: PR-86
Uniclass 2.0 Beskrivning: Switchgear And Transformers
Uniclass 2015 Kod: Pr_75_51_17_50
Uniclass 2015 Beskrivning: Manual control switches
NBS Reference Kod: 86
NBS Reference Beskrivning: Switchgear And Transformers
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 78 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Switches and Push Buttons
OmniClass-nummer: 23-35 31 31
OmniClass-rubrik: Switchgear
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Poland

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända