Membrane Paradiene SVV
Membrane Paradiene SVV
    BMI

    Membrane Paradiene SVV

    SBS elastomeric bitumen waterproofing torchable underlay. 

    • Long life due to the exceptional retention of the original properties of the SBS elastomeric bitumen
    • High resistance to cracking and weathering due to the elasticity of the SBS elastomeric bitumen binder
    • Excellent dimensional stability due to the glass reinforcements.
    Specifikation
    • Long life due to the exceptional retention of the original properties of the SBS elastomeric bitumen
      High resistance to cracking and weathering due to the elasticity of the SBS elastomeric bitumen binder
      Excellent dimensional stability due to the glass reinforcements.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Paradiene-SVV
    • ProduktfamiljFLAT ROOF
    • ProduktgruppWATERPROOFING
    • TypByggmaterial
    • Publiceringsdatum2018-11-12
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)2.5
    • Bredd (mm)990
    • Djup (mm)9900
    Relaterad
    • HuvudmaterialBitumen
    • Sekundärt materialFiberglas
    • Designad iFrankrike
    • Tillverkad iFrankrike
    • Vikt netto (kg)32.34
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriByggnadsmaterial - Tätskikt
    • IFC klassificeringTak
    • UNSPSC namnRoofing membranes
    • UNSPSC kod30151505
    • CSI MasterFormat 2014 Kod07 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSheet Waterproofing
    • OmniClass nummer23-13 25 17 13
    • OmniClass TitelSheet Waterproofing
    • CSI UniFormat II KodB30
    • CSI UniFormat II TitelROOFING

    Region tillgänglighet

    Europa
    Portugal
    Spanien
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit