Membrane BMI System  Parafor Solo S
Membrane BMI System  Parafor Solo S
    BMI

    Membrane BMI System Parafor Solo S

    SBS elastomeric bitumen waterproofing membrane specifically designed for single layer systems. 

    • Reliable and easier torching due to the patented grooved underside. 
    • Secure lapped joints due to the scarified fusible film on the selvedge (Siplast Icopal patent). 
    • High resistance to cracking and puncturing, considerable elasticity due to the SBS elastomeric bitumen. 
    • Numerous colours available
    Specifikation
    • A Reliable and easier toching due to the patented grooved underside. A Secure lapped joints due to the scarified fusible film on the selvedge (Siplast Icopal patent). A High resistance to cracking and puncturing, considerable elasticity due to the SBS elastomeric bitumen. A Numerous colours available
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Parafor-Solo-S
    • ProduktfamiljFLAT ROOF
    • ProduktgruppWATERPROOFING
    • TypByggmaterial
    • Publiceringsdatum2018-11-12
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)4
    • Bredd (mm)990
    • Djup (mm)7920
    Relaterad
    • HuvudmaterialBitumen
    • Sekundärt materialPolyesterharts
    • Designad iFrankrike
    • Tillverkad iFrankrike
    • Vikt netto (kg)35.28
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriByggnadsmaterial - Tätskikt
    • IFC klassificeringTak
    • UNSPSC namnRoofing membranes
    • UNSPSC kod30151505
    • CSI MasterFormat 2014 Kod07 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSheet Waterproofing
    • OmniClass nummer23-13 25 17 13
    • OmniClass TitelSheet Waterproofing
    • CSI UniFormat II KodB30
    • CSI UniFormat II TitelROOFING

    Region tillgänglighet

    Europa
    Portugal
    Spanien
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit