Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

Caoutchouc - systèmes marché Benelux

Unique ref.: caoutchouc-bnl
Tillverkare: BOSTIK
Produktfamilj: Flooring systems
Produktgrupp: Caoutchouc
Datum för publicering: 2021-03-11
Versionsnummer: 1
Typ:
Ladda ned (9)

Système BOSTIK comprenant un primaire d'adhérence, d'un enduit de ragréage autolissant et d'une colle acrylique pour assurer le collage de caoutchouc.

Les systèmes proposés sont les suivants : 

GRIP A500 MULTI - FR | SL C350 UNIVERSAL | STIX A540 MULTI PLUS 

GRIP A500 MULTI - FR | SL C750 POLYRAG | STIX A550 POWER ELASTIC 

Le primaire est a base d'émulsion de résines copolymères acryliques modifiées en phase aqueuse, le ragreage et le mortier colle sont formulé à base de ciment qui doivent etre mélangé à de l'eau avant application


Huvudmaterial: Rubber
Sekundärt material:
Designad i:
Tillverkad i:

BIMobject kategori: Golv - Golvsystem
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Belgium

BIMobject®