Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

Jednorodne systemy PVC na rynek polski

Unique ref.: homogeneous-pvc-pl
Tillverkare: BOSTIK
Produktfamilj: Flooring systems
Produktgrupp: Homogeneous PVC
Datum för publicering: 2021-03-11
Versionsnummer: 1
Typ:
Ladda ned (9)

System BOSTIK składa się z środka gruntujacego, zaparawy zamoziomujacej oraz kleju do wykladzim z homogenicznego PCV. Systemy są dostępne tylko na rynku angielskim : 

GRIP A500 MULTI - FR | SL C330 TRAFIC | STIX A300 MULTI FLOOR 

GRIP A500 MULTI - FR | SL C330 TRAFIC | STIX A800 PREMIUM 

GRIP A500 MULTI - FR | SL C750 POLYRAG | STIX A800 PREMIUM 

GRIP A500 MULTI - FR | SL C960 XL | STIX A800 PREMIUM 

Srodki gruntujace są na bazie wodnych modyfikowanych kopolimerowo żywić akrylowych, zaprawa samopoziomujących, klejów do płytek na baze cementu, przed ich aplikacja zalezy je zmieszać z wodą.


Huvudmaterial: PVC
Sekundärt material:
Designad i:
Tillverkad i:

BIMobject kategori: Golv - Golvsystem
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Poland

BIMobject®