Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

Linoleumsystemen voor de Benelux-markt

Unique ref.: linoleum-bnl2
Tillverkare: BOSTIK
Produktfamilj: Flooring systems
Produktgrupp: Linoleum
Datum för publicering: 2021-04-16
Versionsnummer: 1
Typ:
Ladda ned (9)

Het BOSTIK-systeem bestaat uit een hechtprimer, een zelfnivellerende pasta en een lijm voor linoleumvloeren. Systemen alleen beschikbaar voor Benelux markt: 

GRIP A500 MULTI - FR | SL C350 UNIVERSAL | STIX A540 MULTI PLUS 

GRIP A500 MULTI - FR | SL C750 POLYRAG | STIX A550 POWER ELASTIC 

Primers zijn gebaseerd op emulsie van acrylcopolymeerharsen gemodificeerd in waterige fase, de zelfnivellerende verbindingen en tegellijmen geformuleerd met cement en moeten met water worden gemengd alvorens te worden aangebracht.


Huvudmaterial: Linoleum
Sekundärt material:
Designad i:
Tillverkad i:

BIMobject kategori: Golv - Golvsystem
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Netherlands

BIMobject®