Gas pressure closing regulator, double diaphragm. Flanged connection
Caleffi

Gas pressure closing regulator, double diaphragm. Flanged connection

4.4 av 5 stjärnor4.4(11 omdömen)
Gas pressure closing regulator, double diaphragm. Body PN 16. Flanged connection. To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1. Max. inlet pressure: 500 mbar. Temperature range: -15 –60 °C. Regulation and closing at null flow according to UNI EN 88. Conformity to Directive ATEX (II 2G - II 2D). Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Specifikation
  • Gas pressure closing regulator, double diaphragm. Body PN 16. Flanged connection. To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1. Max. inlet pressure: 500 mbar. Temperature range: -15 –60 °C. Regulation and closing at null flow according to UNI EN 88. Conformity to Directive ATEX (II 2G - II 2D).
Teknisk specifikation
  • Unik ref.852060
  • ProduktfamiljHVAC
  • ProduktgruppComponents for central heating systems
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2019-08-26
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialStål
  • Designad iItalien
  • Tillverkad iItalien
Klassificering
  • BIMobjektkategoriVVS - Värmeapparater
  • IFC klassificeringVentil
  • ETIM kodEC010151
  • ETIM namnY-filter
  • UNSPSC namnFluid and gas distribution
  • UNSPSC kod4014
  • Uniclass 2015 kodEF_55_20
  • Uniclass 2015 beskrivningGas supply
  • CSI MasterFormat 2014 Kod23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass nummer23-27 31 00
  • OmniClass TitelValves
  • CSI UniFormat II KodD30
  • CSI UniFormat II TitelHVAC

Region tillgänglighet

Europa
Albanien
Belgien
Bosnien och Hercegovina
Bulgarien
Cypern
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Grekland
Irland
Island
Italien
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Moldavien
Montenegro
Nederländerna
Nordmakedonien
Norge
Österrike
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
Schweiz
Serbien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Svalbard
Sverige
Tjeckien
Tyskland
Ukraina
Ungern
Vitryssland
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit