Camden CM-120W-V2 Outdoor Metal Keypad
Camden CM-120W-V2 Outdoor Metal Keypad

    Camden CM-120W-V2 Outdoor Metal Keypad

    CM 120 Series flush mount keypads offer North American built quality and offer the widest range of features and competitive value. The wide range of keypad options includes wired keypads with the option for a plug-in 915Mhz Lazerpoint RF 2 channel wireless transmitter and fully wireless keypads with battery or line power. 

    As Featured on Amazon.com

    Specifikation
    • Contact Type: 2 x Form 'C'

      Contact Rating: 3 AMPS @ 24 VDC

      Capacity: 999 User Codes

      Length: Variable, Up to 8 Digits 

      Response Time: 0.3 Seconds

      Time Delay: 1 to 255 Seconds

      Temp Range: -40°F to + 122°F 

      Dimensions: 4-1/2" x 2-3/4" x 3/4"

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Camden-CM-120W-V2-Outdoor-Metal-Keypad
    • ProduktfamiljDoor
    • ProduktgruppControls
    • TypDokumentation (info)
    • Publiceringsdatum2019-03-25
    • Edition nummer1
    • Höjd (tum)4.5
    • Bredd (tum)2.75
    • Djup (tum)0.75
    Relaterad
    • HuvudmaterialRostfritt stål
    • Designad iUSA
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriDörrar - Tillbehör
    • UNSPSC namnSecurity or access control systems
    • UNSPSC kod46171619
    • CSI MasterFormat 2014 Kod08 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelAccess Control Hardware
    • OmniClass nummer23-17 11 11 25
    • OmniClass TitelDoor Accessories

    Region tillgänglighet

    Nordamerika
    USA
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit