Camden CX-1000-74 MicroMinder
Camden CX-1000-74 MicroMinder

    Camden CX-1000-74 MicroMinder

    Camden's ultra compact and affordable CX-1000/74 is a flexible and easy to operate 'delay on release' timer. The delay time is adjustable from 1 to 30 seconds via a simple potentiometer.
    Applications: Ideal for control of automatic door operators or de-energizing electrified locks such as strike or magnetic lock. Used where AC and DC operation is required or where an unprotected circuit board timer may be subject to damage. 

    As Featured on Amazon.com

    Specifikation
    • Voltage: 12/24V AC/DC

      Response Time: .03 Seconds

      Input: N/O dry contact

      Output: Form 'C' (SPDT)

      Contact Rating: 3 A @ 24 VDC

      Electrical Life: 100,000 @ Rated Capacity

      Time Delay: 1 - 30 Seconds

      Mounting: Double Sided Foam Tape

      Enclosure: Black Styrene Plastic

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Camden-CX-1000-74-MicroMinder
    • ProduktfamiljDoor
    • ProduktgruppControls
    • TypDokumentation (info)
    • Publiceringsdatum2019-03-25
    • Edition nummer1
    • Höjd (tum)9
    • Bredd (tum)5
    • Djup (tum)1.5
    Relaterad
    • HuvudmaterialRostfritt stål
    • Designad iUSA
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriDörrar - Tillbehör
    • UNSPSC namnSecurity or access control systems
    • UNSPSC kod46171619
    • CSI MasterFormat 2014 Kod08 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelAccess Control Hardware
    • OmniClass nummer23-17 11 11 25
    • OmniClass TitelDoor Accessories

    Region tillgänglighet

    Nordamerika
    USA
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit