Caparol Capatect CLASSIC B (EE)
Caparol Capatect CLASSIC B (EE)
Caparol Capatect CLASSIC B (EE)
Caparol Capatect CLASSIC B (EE)
Caparol Capatect CLASSIC B (EE)
Caparol Capatect CLASSIC B (EE)

    Caparol Capatect CLASSIC B (EE)

    Ajas järeleproovitud mineraalsüsteem väga laia ja mitmekesise viimistlusmaterjalide valikuga. Kasutatav igat tüüpi elamu- ja mitteeluobjektidel, uusehitistel ja renoveerimistöödel. Lai valik dekoratiivseid viimistluslahendusi keskmiselt heledatele/tumedatele viimistlusvärvidele.

    Specifikation
    • Omadused:

      • Isolatsioonimaterjal: EPS (vahtpolüstüreen) EN 13163: 2015 järgi
      • Krohvimaterjal: NQG silikoonvaigust sideaine, silikoonvaigust sideaine, silikaatsideaine, mineraaltsemendi sideaine, Meldorfer Original® viimistlusplaadid jne
      • Tuletundlikkuse klass (EN 13501-1): B-s1, d0, B-s2, d0
      • Värvitooni heledusaste (HBW) min: ≥20
      • Värvitoonipüsivus vastavalt tehnilisele lehele BFS nr 26: A-klass – 1. rühm
      • Vastupidavus mehaanilisele koormustaluvusele: keskmine/kõrge
      • Vastupidavus külmakindlusele: kõrge
      • Vastupidavus rannikualadel: kõrge
      • Vastupidavus määrdumisele: kõrge

      ETA sertifikaadid:

      • ETA-12/0383
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Caparol-Capatect-classic-b-ee
    • ProduktfamiljETICS / EIFS / WDVS
    • ProduktgruppEPS
    • TypByggmaterial
    • Publiceringsdatum2022-04-29
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialPolystyren (EPS)
    • Sekundärt materialMurbruk
    • Designad iTyskland
    • Tillverkad iLettland
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriByggnadsmaterial - Isolering

    Region tillgänglighet

    Europa
    Estland