Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies.
;

2 drawers nightstand with relief

Unique ref.: 5272
Tillverkare: Carpanese Home Italia
Produktfamilj: HOUSE OF ART COLLECTION
Produktgrupp: Chest of drawers
Bredd (mm): 640
Höjd (mm): 580
Djup (mm): 400
Datum för publicering: 2015-07-09
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (2)
Nightstand with two drawers enriched by elegant reliefs: the elegance and sophistication of classic nightstands luxury becomes valuable enrichment for your bedroom.


Huvudmaterial: Cherry
Sekundärt material: Cherry
Designad i: Italy
Tillverkad i: Italy
Nettovikt (Kg): 26

BIMobject kategori: Möbler - Hyllor och Förvaring
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
Antarctica
  • Antarctica
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända