Selecting the location and language will prioritise localised information.
United States
Svenska
Fortsätt
Språk
Publicera dina produkter
Skapa gratis konto
Logga in
Čeština
Dansk
Deutsch
Deutsch (Österreich)
Deutsch (Schweiz)
English
English (Australia)
English (Canada)
English (India)
English (Ireland)
English (New Zealand)
English (US)
Español
Français
Français (Belgique)
Français (Canada)
Français (Suisse)
Italiano
Italiano (Svizzero)
Magyar
Nederlands
Nederlands (België)
Norsk
Polski
Português
Português (Brasil)
Shqip
Suomi
Svenska
Thai
Türkçe
Українська
Русский
Русский (Украина)
한국의
中文
中文 (香港)
日本語
Stöd UNICEF's arbete med att hjälpa barn och familjer i Ukraina
celite/products/7b378e5f-70d4-4e0a-acbd-138876ec70fd
Hem
Kategorier
Kök
Vaskar
CELITE laundry sink 31 liters 545x485
Celite
Följ
CELITE laundry sink 31 liters 545x485
CELITE laundry sink 31 liters 545x485
Ladda ner
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
1512650013300
Samlingsuppsättning
CELITE
Kollektion
laundry sink
Typ
Objekt (enstaka objekt)
Publiceringsdatum
2019-12-18
Edition nummer
1
Höjd (mm)
330
Bredd (mm)
545
Djup (mm)
485
Länkar
Länkar
Produkt-url
https://www.celite.com.br/produtos/tanque-m-51265/
Installationsinstruktioner
http://172.21.50.23/se/generic/gn_eletronicfile_view/1.1/view_file.php
Teknisk beskrivning
https://www.celite.com.br/arquivos/bee69e18653ed6affcd8674a6be78c4b.pdf
Relaterad
Relaterad
Huvudmaterial
Vitroporslin
Vikt netto (kg)
23.05
Klassificering
Klassificering
BIMobjektkategori
Kök - Vaskar
IFC klassificering
Sanitetsterminal
Region tillgänglighet
Sydamerika
Brasilien
Liknande produkter
Celite
CELITE laundry sink 20 liters 530x375
Ladda ner
Celite
CELITE pedestal for laundry sink
Ladda ner
FINSA
Pro Parallel kitchen showcase
Ladda ner
Marbodal
Kök med ö
Ladda ner
Roca
SIENA 1000 Stainless steel single bowl kitchen sink
Ladda ner
hansgrohe
Sink combi 370/370 Select
Ladda ner