Set your location and language to prioritise localised information.
United States
Svenska
Fortsätt
Språk
Publicera dina produkter
Skapa gratis konto
Logga in
Čeština
Dansk
Deutsch
Deutsch (Österreich)
Deutsch (Schweiz)
English
English (Australia)
English (Canada)
English (India)
English (Ireland)
English (New Zealand)
English (US)
Español
Français
Français (Belgique)
Français (Canada)
Français (Suisse)
Italiano
Italiano (Svizzero)
Magyar
Nederlands
Nederlands (België)
Norsk
Polski
Português
Português (Brasil)
Shqip
Suomi
Svenska
Thai
Türkçe
Українська
Русский
Русский (Украина)
한국의
中文
中文 (香港)
日本語
Stöd UNICEF's arbete med att hjälpa barn och familjer i Ukraina
celite/products/57832e3d-54cb-413a-a4ca-133064cf8207
Hem
Kategorier
Sanitet
Handfat
BASIC over countertop basin 440x250
Celite
Följ
BASIC over countertop basin 440x250
BASIC over countertop 440x250 basin with deck for tap
Ladda ner
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
1730740013300
Produktfamilj
BASIC
Produktgrupp
washbasin
Typ
Objekt (enstaka objekt)
Publiceringsdatum
2020-02-17
Edition nummer
1
Höjd (mm)
130
Bredd (mm)
440
Djup (mm)
250
Länkar
Länkar
Produkt-url
https://www.celite.com.br/produtos/cuba-de-apoio-curve-1-73074/
Installationsinstruktioner
https://www.celite.com.br/arquivos/bb252a1ad223179386c925f9a4210ce3.pdf
Teknisk beskrivning
https://www.celite.com.br/arquivos/df2fa01332ea93a1b6630f77365d5695.pdf
Relaterad
Relaterad
Huvudmaterial
Vitroporslin
Vikt netto (kg)
6.66
Klassificering
Klassificering
BIMobjektkategori
Sanitet - Handfat
IFC klassificering
Sanitetsterminal
UNSPSC namn
Sanitary ware
UNSPSC kod
301815
Region tillgänglighet
Sydamerika
Brasilien
Liknande produkter
Celite
BASIC over countertop basin 410x410
Ladda ner
Celite
BASIC over countertop basin round 350
Ladda ner
Celite
BASIC over countertop basin 350x350
Ladda ner
Celite
GUARAPARI wall-hung basin 465x340
Ladda ner
Celite
CELITE under countertop basin 430x310
Ladda ner
Celite
CELITE under countertop basin round 365
Ladda ner