Set your location and language to prioritise localised information.
United States
Svenska
Fortsätt
Språk
Publicera dina produkter
Skapa gratis konto
Logga in
Čeština
Dansk
Deutsch
Deutsch (Österreich)
Deutsch (Schweiz)
English
English (Australia)
English (Canada)
English (India)
English (Ireland)
English (New Zealand)
English (US)
Español
Français
Français (Belgique)
Français (Canada)
Français (Suisse)
Italiano
Italiano (Svizzero)
Magyar
Nederlands
Nederlands (België)
Norsk
Polski
Português
Português (Brasil)
Shqip
Suomi
Svenska
Thai
Türkçe
Українська
Русский
Русский (Украина)
한국의
中文
中文 (香港)
日本語
Stöd UNICEF's arbete med att hjälpa barn och familjer i Ukraina
celite/products/fd4d907e-7359-404d-913a-a2b9ed314c1a
Hem
Kategorier
Sanitet
Badrumskranar och Fixturer
CELITE ONE deck basin tap low spout
Celite
Följ
CELITE ONE deck basin tap low spout
CELITE ONE deck basin tap low spout
Ladda ner
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
B5002CKCR3
Produktfamilj
CELITE ONE
Produktgrupp
basin tap
Typ
Objekt (enstaka objekt)
Publiceringsdatum
2020-02-17
Edition nummer
1
Höjd (mm)
95
Bredd (mm)
52
Djup (mm)
90
Länkar
Länkar
Produkt-url
https://www.celite.com.br/produtos/torneira-de-mesa-bica-baixa-b5002ckcr3/
Teknisk beskrivning
https://www.celite.com.br/arquivos/313fd6c2f477482171ed7f4fd0f68cca.pdf
Relaterad
Relaterad
Huvudmaterial
Krom
Vikt netto (kg)
0.345
Klassificering
Klassificering
BIMobjektkategori
Sanitet - Badrumskranar och Fixturer
IFC klassificering
Sanitetsterminal
UNSPSC namn
Plumbing fixtures
UNSPSC kod
3018
Region tillgänglighet
Sydamerika
Brasilien
Liknande produkter
Celite
CELITE ONE wall laundry tap
Ladda ner
Celite
LIKE deck basin tap high spout
Ladda ner
Celite
LIFE deck basin tap high spout
Ladda ner
Celite
CELITE ONE wall washing machine tap
Ladda ner
Celite
LIKE handles for gate and globe valve 1/2, 3/4 and 1
Ladda ner
Celite
UP deck basin tap high spout
Ladda ner