12" Tee

12" Tee

Optimize exhaust system configuration with InnoFlue Tees. Engineered for push-fit installation, InnoFlue Tees install quickly without glues, primers, or solvents. Elevate the functionality and versatility of your exhaust system with a versatile product evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.

  • Provides additional design and configuration versatility.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Lightweight and durable.
  • Rated to 230°F (110°C).
Specifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name12" TeeTrade nameInnoFlueGTIN0815010013212Part number250407703030TechnicalColorGrayMaterialPPsBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross1245.87 mm / 49 inchHeight350.52 mm / 13.8 inchDiameter flue pipe315 mm / 12 inchWidth664.21 mm / 26.1 inchNet weight8.69 kg / 19.2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length1245.87 mm / 49 inchPackaging / Trade height350.52 mm / 13.8 inchNumber per packaging1Gross weight7.711 kg / 17 lbsPackaging / Trade width664.21 mm / 26.1 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Teknisk specifikation
  • Unik ref.12-tee
  • ProduktfamiljTees
  • ProduktgruppSingle Wall - Large diameter
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2025-07-10
  • Edition nummer1
Relaterad
  • Designad iUSA
  • Tillverkad iUSA
Klassificering
  • BIMobjektkategoriVVS - Kanalsystem
  • IFC klassificeringKanalinstallation
  • ETIM kodEG015540
  • ETIM namnFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 kodPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 beskrivningDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Kod23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClass nummer23-33 49 00
  • OmniClass TitelHVAC Ductwork

Region tillgänglighet

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit