Baldosa Hidráulica de tacos de 30x30x3
Baldosa Hidráulica de tacos de 30x30x3
Baldosa Hidráulica de tacos de 30x30x3

    Baldosa Hidráulica de tacos de 30x30x3

    Baldosa prefabricada de hormigón tipo Hidráulica, con acabado superficial de tacos con nº de elementos a elegir, de medidas 30x30x3 cm, apta para uso peatonal.

    Disponible en varios colores a elegir: Gris, Amarillo, Beige, Blanco, Granate, Marrón, Negro, Rojo, Verde (otros colores bajo consulta)

    Datos técnicos:

    - Kg/Ud. = 6,481

    - Uds/m2 = 11,11

    - Kgs/m2 = 72

    - Uds./palet = 252

    - Kgs/palet = 1660

    Specifikation
    • Baldosa prefabricada de hormigón tipo Hidráulica a elegir entre una amplia gama de colores, con acabado superficial de tacos con nº de elementos a elegir, de medidas 30x30x3 cm, apta para uso peatonal.

      Características técnicas (según norma EN 13748-2:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Carga rotura (N) = Clase 45 – Marcado 4T

                                                    - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 3 – Marcado UT

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = Satisfactorio

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 3 – Marcado H

      ·         Reacción al fuego: Clase A1


    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Baldosa_Hidraulica_Tacos_30x30x3
    • ProduktfamiljPavimento Prefabricado de Hormigón
    • ProduktgruppBaldosa hidráulica
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2021-01-04
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)30
    • Bredd (mm)300
    • Djup (mm)300
    Relaterad
    • HuvudmaterialBetong
    • Sekundärt materialBetong
    • Designad iSpanien
    • Tillverkad iSpanien
    • Vikt netto (kg)6.481
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriByggnadsmaterial - Gatstenar och Utomhusgolv

    Region tillgänglighet

    Europa
    Portugal
    Spanien