Clay Brick 40x20x7

Clay Brick 40x20x7

Double-hollow large-format clay brick for partition walls. All our products have Environmental Product Declaration (EPD).
Specifikation
  • Recommended use: masonry walls, with acoustic, structural, thermal and fire requirements. Compressive strength > 10 N/mm2. Thermal conductivity.< 0,23 W/m K. Reaction to fire: Class A1.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.RASILLON40_20_7
  • ProduktfamiljRasillones
  • ProduktgruppTabiquería
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2019-10-24
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)185
  • Bredd (mm)410
  • Djup (mm)75
Relaterad
  • HuvudmaterialKeramik
  • Designad iSpanien
  • Tillverkad iSpanien
  • Vikt netto (kg)4
Klassificering
  • BIMobject-kategoriByggnadsmaterial - Murverk
  • IFC klassificeringVägg
  • UNSPSC namnCeramic bricks
  • UNSPSC kod30131602
  • Uniclass 2015 kodPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 beskrivningClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Kod04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBrick Masonry
  • OmniClass nummer23-13 21 19 11
  • OmniClass TitelCommon Bricks
  • CSI UniFormat II KodC1010
  • CSI UniFormat II TitelPartitions