Publicera dina produkter
USA
Svenska
Språk
Välj plats
Publicera dina produkter
Skapa gratis konto
Logga in
ceramica_peno/products/32df596b-c51a-4543-94bb-45d4235d748d
Startsida
Kategorier
Byggnadsmaterial
Murverk
Clay Block 29
Tillgänglig i USA
CERAMICA PEÑO
Följ
Clay Block 29
Thermal clay blocks for self bearing walls with high thermal and acoustic performance. All our products have Environmental Product Declaration (EPD).
Ladda ner
Specifikation
Specifikation
Recommended use: masonry walls, with acoustic, structural, thermal and fire requirements. Compressive strength > 10 N/mm2. Thermal resistance: 0,68 m2K/W. Moisture expansion < 0,4 mm/m. Reaction to fire: Class A1. Durability: F0
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
TERMOCERAMICO29
Produktfamilj
Bloque Cerámico
Produktgrupp
Bloque Cerámico
Typ
Objekt (enstaka objekt)
Publiceringsdatum
2019-10-24
Edition nummer
1
Höjd (mm)
190
Bredd (mm)
300
Djup (mm)
290
Länkar
Länkar
Produkt-url
http://ceramicapeno.es/categoria-producto/todos-los-productos/bloques-termoceramicos/
Relaterad
Relaterad
Huvudmaterial
Keramik
Designad i
Spanien
Tillverkad i
Spanien
Vikt netto (kg)
13.5
Klassificering
Klassificering
BIMobject-kategori
Byggnadsmaterial - Murverk
IFC klassificering
Vägg
UNSPSC namn
Ceramic blocks
UNSPSC kod
30131504
Uniclass 2015 kod
Pr_20_93_52_14
Uniclass 2015 beskrivning
Clay blocks
OmniClass nummer
23-15 15 21
OmniClass Titel
Wall Blocks
CSI UniFormat II Kod
B2010
CSI UniFormat II Titel
Exterior Walls
Liknande produkter
Cherokee Brick
Rae's Creek - Georgia Handcrafted
Ladda ner
Cherokee Brick
Ansley Park - Mississippi Handcrafted
Ladda ner
York Building Products
Architectural Masonry Units - Split Face
Ladda ner
Cherokee Brick
Savannah Gray - Georgia Handcrafted
Ladda ner
York Building Products
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Ladda ner
Cherokee Brick
Old French Quarter - Georgia Handcrafted
Ladda ner