Common Clay Block 20 cm
Arkiverad

Common Clay Block 20 cm

Perforated block of 10 cm. wide and 7 cm of height, of high performance of resistance to the compression for masonry walls
Teknisk specifikation
  • Unik ref.BM-20
  • ProduktfamiljCommon Clay Brick
  • ProduktgruppTraditional
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2019-06-24
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)198
  • Bredd (mm)306
  • Djup (mm)113
Relaterad
  • HuvudmaterialKeramik
  • Sekundärt materialMortar
  • Designad iSpanien
  • Tillverkad iSpanien
  • Vikt netto (kg)5.3
Klassificering
  • BIMobjektkategoriByggnadsmaterial - Murverk
  • IFC klassificeringVägg
  • UNSPSC namnCeramic bricks
  • UNSPSC kod30131602
  • Uniclass 2015 kodPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 beskrivningClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Kod04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBrick Masonry
  • OmniClass nummer23-13 21 00
  • OmniClass TitelBlocks and Bricks
  • CSI UniFormat II KodB2010
  • CSI UniFormat II TitelExterior Walls
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit