Deck-Mounted Kitchen Faucet, Single-Hole Mount, High Arc Faucet, 436-ABBN

Deck-Mounted Kitchen Faucet, Single-Hole Mount, High Arc Faucet, 436-ABBN

  • Centers: Single-hole
  • Faucet Series: 436
  • Finish: Brushed nickel
  • Mixer: User adjustable temperature control mixer
  • Mount: Deck
  • Product Category: Manual Sink Faucets
  • Spray: 1.5 GPM (5.7 L/min) laminar flow outlet
  • Valve: User adjustable temperature control mixer
Teknisk specifikation
  • Unik ref.436-abbn--manual-sink-faucet
  • ProduktfamiljManual Sink Faucets
  • Produktgrupp436 Series
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2025-09-30
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialBorstad nickel
  • Designad iUSA
  • Tillverkad iUSA
Klassificering
  • BIMobject-kategoriKök - Kökskranar och Blandare
  • IFC klassificeringSanitetsterminal
  • Uniclass 2015 kodPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 beskrivningSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Kod22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass nummer23-31 11 00
  • OmniClass TitelFaucets

Region tillgänglighet

Nordamerika
Amerikanska Jungruöarna
Anguilla
Antigua och Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Caymanöarna
Costa Rica
Curaçao
Dominica
Dominikanska republiken
El Salvador
Grenada
Grönland
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Kanada
Karibiska Nederländerna
Kuba
Martinique
Mexiko
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Christopher och Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent och Grenadinerna
Saint-Barthélemy
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Sint Maarten
Trinidad och Tobago
Turks och Caicos Islands
USA