FRYO 6Pi
Cosmogas

FRYO 6Pi

Reversible monobloc air/water inverter heat pump for heating, air conditioning and water production hot
Specifikation
  • Fryo 6Pi.

    Minimum heat output: 2.35 kW (A7/W35-30);

    Maximum heat output: 6.50 kW (A7/W35-30);

    Cooling capacity max: 7.41 kW (A35/W18-23);

    COP: 4.60 (A7/W35-30);

    EER: 4.10 (A35/W18-23)

Teknisk specifikation
  • Unik ref.Fryo6Pi
  • ProduktfamiljHeat pump for home applications
  • ProduktgruppHigh efficiency Heat pump
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2022-03-25
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)734
  • Bredd (mm)1008
  • Djup (mm)371
Relaterad
  • HuvudmaterialMetall
  • Sekundärt materialPlast
  • Designad iItalien
  • Tillverkad iItalien
  • Vikt netto (kg)65
Klassificering
  • BIMobject-kategoriVVS - Värmepumpar

Region tillgänglighet

Europa
Åland
Albanien
Andorra
Belgien
Bosnien och Hercegovina
Bulgarien
Cypern
Danmark
Estland
Färöarna
Finland
Frankrike
Gibraltar
Grekland
Guernsey
Irland
Island
Isle of Man
Italien
Jersey
Kroatien
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Malta
Moldavien
Monaco
Montenegro
Nederländerna
Nordmakedonien
Norge
Österrike
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
San Marino
Schweiz
Serbien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Svalbard
Sverige
Tjeckien
Tyskland
Ukraina
Ungern
Vatikanstaten
Vitryssland