Ventilation Fans: HEYLO - VORTEX
Cramo

Ventilation Fans: HEYLO - VORTEX

VENTILATION FAN, ≤4000 M3/H

The Heylo fan Vortex 3000 brings the air in motion, whereby the construction fan starts the ventilation and drying process even in the rear corners. This construction fan weighs only 15 kg and is therefore easy to transport. Up to 38 m long hoses can be connected to the Vortex 3000 construction fan, which can also transport fresh air to the most remote rooms and extract used air from it. The practical 3-way distributor makes it even easier to ventilate. To remove dust, it is possible to connect an M-class dustbag.

Specifikation
  • Length x Width x Height (mm) - 480 x 400 x 490

    • Rated Voltage - 230V
    • Rated power - 490W
    • Max flow - 3600m³/h
Teknisk specifikation
  • Unik ref.HEYLOVORTEX
  • ProduktfamiljHeaters - Ventilation
  • ProduktgruppVentilation Fans
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2021-10-27
  • Edition nummer1
Länkar
Klassificering
  • BIMobjektkategoriKonstruktion - Annat
  • IFC klassificeringObjekt

Region tillgänglighet

Europa
Finland
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit