Handlers Telescopic: JCB - 540V180 STV
Handlers Telescopic: JCB - 540V180 STV
    Cramo

    Handlers Telescopic: JCB - 540V180 STV

    TELEHANDLER ≤4 TON ≤19m 4WD 4WS STAGE V

    Specifikation
      • LENGTH: 6270 MM
      • WIDTH: 2350 MM
      • HEIGHT: 2590 MM
      • WEIGHT: 11380 KG
      • LIFTING HEIGHT MAX: 17.51 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 13.34 M
      • LIFTING CAPACITY MAX: 4000 KG
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 550 KG
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.JCB540V180STV
    • ProduktfamiljHandlers Telescopic
    • ProduktgruppHandlers Telescopic
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2022-08-19
    • Edition nummer1
    Länkar
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriKonstruktion - Teleskoptruckar
    • IFC klassificeringObjekt

    Region tillgänglighet

    Europa
    Estland
    Finland
    Litauen
    Sverige
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit