Serie 45 - Puerta Batiente CE
Serie 45 - Puerta Batiente CE
Serie 45 - Puerta Batiente CE
Serie 45 - Puerta Batiente CE
    Cuprum

    Serie 45 - Puerta Batiente CE

    External swing opening 52mm casement depth hinged window system It presents the possibility of incorporating multipoint cremone Glazing capacity up to 24 mm Perimeter reinforcement system in leaf and frame
    Specifikation
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A5 (> Hurricane) Air infiltration P5(< 3 Hurricane) Static air pressure V5 (>232 Huricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.cuprum_puerta_batiente_serie_45CE
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2023-06-09
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)2400
    • Bredd (mm)1000
    Relaterad
    • HuvudmaterialAluminium
    • Sekundärt materialGlas
    • Designad iMexiko
    • Tillverkad iMexiko
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriDörrar - Öppningautomatik
    • IFC klassificeringDörr

    Region tillgänglighet

    Nordamerika
    Mexiko