Serie 140 - Ventana fija con intermedio vertical
Serie 140 - Ventana fija con intermedio vertical
Serie 140 - Ventana fija con intermedio vertical
    Cuprum

    Serie 140 - Ventana fija con intermedio vertical

    Eurovent classic - series 140, fixed window 2 sash vertical profile. finishes White Coating 100, Anodized Dark Bronze 084, and Clear Anodic Finish 011. Glazing (9mm and 24mm).
    Specifikation
    • Assembly styles: 90° Assembly Glazings: 6, and 18mm Water resistance A5 (500 Storm) Air infiltration P5 (< 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA3 26 to 31 Standard)
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.cuprum_ventana_fija_serie_140_con_intermedio_vertical
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2023-05-22
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)2000
    • Bredd (mm)2000
    Relaterad
    • HuvudmaterialAluminium
    • Sekundärt materialGlas
    • Designad iMexiko
    • Tillverkad iMexiko
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriFönster - Fasta fönster
    • IFC klassificeringFönster

    Region tillgänglighet

    Nordamerika
    Mexiko