Set your location and language to prioritise localised information. Fortsätt
DELTA Bicycle Rack dual sided 2.8m CC700mm 8 bicycles
CYKLOS

DELTA Bicycle Rack dual sided 2.8m CC700mm 8 bicycles

DELTA är ett modernt cykelställ som med sin utskjutande del möjliggör ramlåsning av cykeln. Cykelställets utformning skapar god ordning vid cykelparkeringen. Cykelstället kan också spara utrymme om den monteras i vinkel. Populär vid hållplatser, resecentrum och andra cykelparkeringar där det krävs en snabb, intuitiv och enkel parkering. När cyklisterna i Örebro kommun fick välja vilket av stadens olika cykelställ de gillade bäst vann DELTA första platsen.
Specifikation
  • Storlekar: Standard c.c 500mm: Cyklos DELTA 2m – 4/8 platser (Art.nr 311885) Cyklos DELTA 2,5m – 5/10 platser (Art.nr 311884) Cyklos DELTA vägg 2m – 4 platser (Art.nr 311813 ) Cyklos DELTA vägg 2,5m – 5 platser (Art.nr 311812) Special c.c 600-700mm: Cyklos DELTA 2,4m – 4/8 platser c.c 600 (Art.nr 312160) Cyklos DELTA 3m – 5/10 platser c.c 600 (Art.nr 312161) Cyklos DELTA 2,8m – 4/8 platser c.c 700 (Art.nr 312162) Finns i enkel- dubbel- och väggmontage. Går att vinkelställa i 45°. Alternativ för förankring: 1. Adapter + betongfundament 2. Nedgjutningsrör 3. Betongfundament (slät yta) ovan mark Material: Varmförzinkat. Varmförzinkat + pulverlackerat i valfri RAL-färg. Standardfärg svart RAL 9005.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.DELTA-BicycleRack-700cc-2800mm-dualsided-8bicycles
  • ProduktfamiljBicycle parking
  • ProduktgruppBicycle rack DELTA
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2019-04-03
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)640
  • Bredd (mm)2800
  • Djup (mm)1340
Relaterad
  • HuvudmaterialGalvaniserat stål
  • Sekundärt materialPulverlackerat stål
  • Vikt netto (kg)34
Klassificering
  • BIMobjektkategoriLandskapsarkitektur - Utemöbler
  • IFC klassificeringObjekt
  • UNSPSC namnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kod56
  • Uniclass 2015 kodPr_40_30_21
  • Uniclass 2015 beskrivningCycle stands and lockers
  • CSI MasterFormat 2014 Kod12 93 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBicycle Racks
  • OmniClass nummer23-11 29 11 11
  • OmniClass TitelBicycle Racks
  • CSI UniFormat II KodE2010
  • CSI UniFormat II TitelFixed Furnishings

Region tillgänglighet

Europa
Finland
Norge
Storbritannien
Sverige