Set your location and language to prioritise localised information. Fortsätt
DELTA Bicycle Rack double sided 3,0m CC600mm 10 bicycles
CYKLOS

DELTA Bicycle Rack double sided 3,0m CC600mm 10 bicycles

DELTA är ett modernt cykelställ som med sin utskjutande del möjliggör ramlåsning av cykeln. Cykelställets utformning skapar god ordning vid cykelparkeringen. Cykelstället kan också spara utrymme om den monteras i vinkel. Populär vid hållplatser, resecentrum och andra cykelparkeringar där det krävs en snabb, intuitiv och enkel parkering. När cyklisterna i Örebro kommun fick välja vilket av stadens olika cykelställ de gillade bäst vann DELTA första platsen.
Specifikation
  • Storlekar: Standard c.c 500mm: Cyklos DELTA 2m – 4/8 platser (Art.nr 311885) Cyklos DELTA 2,5m – 5/10 platser (Art.nr 311884) Cyklos DELTA vägg 2m – 4 platser (Art.nr 311813 ) Cyklos DELTA vägg 2,5m – 5 platser (Art.nr 311812) Special c.c 600-700mm: Cyklos DELTA 2,4m – 4/8 platser c.c 600 (Art.nr 312160) Cyklos DELTA 3m – 5/10 platser c.c 600 (Art.nr 312161) Cyklos DELTA 2,8m – 4/8 platser c.c 700 (Art.nr 312162) Finns i enkel- dubbel- och väggmontage. Går att vinkelställa i 45°. Alternativ för förankring: 1. Adapter + betongfundament 2. Nedgjutningsrör 3. Betongfundament (slät yta) ovan mark Material: Varmförzinkat. Varmförzinkat + pulverlackerat i valfri RAL-färg. Standardfärg svart RAL 9005.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.DELTA-BicycleRack-dublesided-3000mm-cc600-10bicycles
  • ProduktfamiljBicycle parking
  • ProduktgruppBicycle rack DELTA
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2019-04-03
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)640
  • Bredd (mm)3000
  • Djup (mm)1340
Relaterad
  • HuvudmaterialGalvaniserat stål
  • Sekundärt materialPulverlackerat stål
  • Vikt netto (kg)24
Klassificering
  • BIMobjektkategoriLandskapsarkitektur - Utemöbler
  • IFC klassificeringObjekt
  • UNSPSC namnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kod56
  • Uniclass 2015 kodPr_40_30_21
  • Uniclass 2015 beskrivningCycle stands and lockers
  • CSI MasterFormat 2014 Kod12 93 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBicycle Racks
  • OmniClass nummer23-11 29 11 11
  • OmniClass TitelBicycle Racks
  • CSI UniFormat II KodE2010
  • CSI UniFormat II TitelFixed Furnishings

Region tillgänglighet

Europa
Finland
Norge
Storbritannien
Sverige