Lättade plattor - U-Boot® Beton
Lättade plattor - U-Boot® Beton
Lättade plattor - U-Boot® Beton
Lättade plattor - U-Boot® Beton
Lättade plattor - U-Boot® Beton
Lättade plattor - U-Boot® Beton
Lättade plattor - U-Boot® Beton
Lättade plattor - U-Boot® Beton
Lättade plattor - U-Boot® Beton
Lättade plattor - U-Boot® Beton

    Lättade plattor - U-Boot® Beton

    Engångsform för lättade enriktnings strukturer i armerad betong gjuten på plat
    U-Boot® Beton
    används i alla applikationer som kräver en strukturell platta tillsammans med behovet av att använda mindre betong och därmed en lättare struktur.

    U-Boot® Beton iär den idealiska lösningen för att skapa plattor med en stor spännvidd / eller stor bärförmåga: den är särskilt lämpad för konstruktioner som kräver stora öppna ytor, som t.ex. verkställande, kommersiella industriella byggnader och offentliga, civila och bostädes strukturer.

    Det gör det möjligt att mer oregelbundet fördela pelarna, eftersom balkar inte behöver skapas. I fråga om trädgårdar som är svåråtkomliga eller är i omstruktureringsarbete, U-Boot® Beton, på grund av dess staplingsmöjligheter, modularitet, lätthet och smidighet, kan den användas för att göra horisontella strukturer utan hjälp av lyftutrustning.
    Med U-Boot® Beton kan också grund takstolarna skapas med en större tjocklek och med en reducerad mängd betong.


    Specifikation
    • Supply of lightening formwork U-Boot® Beton and its accessories, for the execution of a reinforced concrete slab, with a bidirectional capacity, to be casted on suitable horizontal formwork (or on a prefabricated slab).
      Total slab thickness is ______ cm lightened in compliance with the design, with recycled plastic elements such as U-Boot® Beton of the Daliform Group Company, truncated-pyramid in shape with a crossed semi-cylindrical notch at the top to put reinforcement bars or installations to be integrated in the casting. U-Boot® Beton has got plan dimensions equal to 52 x 52 cm and height equal to H ______ cm, with the four semi-circular notched corners at the base of which the conic elevator foot is created, in integral way, facing down, with a height equal to H ______ cm, basing on the scaffolding to form the thickness of the intrados suitably reinforced with bidirectional mesh of reinforcing bars in steel type B450C, with diameter and spacing adapted to the design stresses.
      The supply includes positioning of the U-Boot® Beton modules with rigid spacer joints to form a link and thus create the perpendicular ribs between the formworks according to the predefined thickness and ensure the perfect geometry and bearing capacity upon casting, to be placed at the top of them inside the notches.
      The supply and casting of the concrete (minimum resistance class equivalent to C25/30, consistency class Slump S4 or S5 and diameter of the aggregates such to avoid “segregation” phenomena) is also included. The lower slab must be made, in a first phase, by casting the concrete and vibrating it until it covers the entire U-Boot® Beton feet (max 4 cm above them in case of Double type lightening). In a second phase, the completion casting will continue as soon as the first layer has lost fluidity (in this second phase a class of concrete consistency other than the previous one is allowed).
      The U-Boot® Beton modules, produced in ALAPLEN® CV30, must be safe to walk on and certified with a resistance characteristic of 150 kg in the weakest point on an 8 x 8 cm footprint; they must not release any polluting substances and must have a Certificate of Compliance with the environmental compatibility criteria (CCA) and be produced by a company using an Integrated Management System (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000).
      The final design of the voided slabs must have graphs and calculations provided by the Company supplying the U-Boot® Beton, which must exhibit the product certificate approved by an EOTA member Body (European Organisation for Technical Approvals).
      The Manufacturer must provide: the Technical and Safety Data Sheet of the product and as well as that of the granule used ALAPLEN® CV30; a Certificate of acoustic behaviour that shows the raw minimum value of the sound insulation of the bare floor (Rw) equal to 56 dB, and a value of the noise level of footing of the bare floor (Ln,w) maximum of 82 dB verified on a lightened slab type of thickness equal to 26 cm (5 + 16 + 5), issued by certified Third Parties.
      With reference to fire regulations, the Manufacturer must provide fire behaviour test, issued by an accredited Body, which demonstrates for a voided slab of 25 cm thickness (5 + 16 + 4) a fire resistance REI 180 with a design moment of at least 4880 daNm and minimum concrete cover of 3 cm, and which also demonstrates that the behaviour of the U-Boot® Beton feet is similar to that of overpressure relief valves, and therefore it is not necessary to provide suitable vents for overpressure (as, on the contrary, it is necessary for lightening in polystyrene or similar materials). Moreover the Manufacturer will have to provide a detailed study, conducted by an EOTA member accredited Body, of the fire behaviour of a lightened slab with elements in recycled plastic, executed on scaled samples from which the isothermal temperature propagation curves inside the slab can be deduced.
      In addition, the manufacturer shall provide, on request, appropriate certifications relating experimental test that proving the bi-directional resistant mechanism of the system, namely its actual behaviour as a slab, and appropriate certifications relating to tests of slab-column node, in order to provide the system’s ability to perform, in a seismic zone, its secondary system function supported to a primary system of ductile bracings.
      The cost for the creation of holes with the dimensions and sections foreseen by the architectural drawings is also included, the price also includes and covers all costs for providing the finished work in a workmanlike manner; it does not include the supply and positioning of the horizontal formwork that supports the slab and accessories, the steel reinforcements, which will be entered separately.


      Cost Euro/m2 _______________________________

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.voided-slabs-uboot-beton-for-standard-use
    • ProduktfamiljVoided slabs
    • ProduktgruppU-BOOT® BETON
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2019-07-11
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialPlast
    • Sekundärt materialPlast
    • Designad iItalien
    • Tillverkad iItalien
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriKonstruktion - Bjälklag & golv
    • IFC klassificeringMaterial
    • UNSPSC namnFlooring
    • UNSPSC kod301617
    • Uniclass 2015 kodPr_20_85_13
    • Uniclass 2015 beskrivningConcrete base and foundation products
    • OmniClass nummer23-13 31 17
    • OmniClass TitelConcrete Formwork

    Region tillgänglighet

    Europa Asien Nordamerika Afrika Sydamerika Oceanien
    Åland
    Afghanistan
    Amerikanska Jungruöarna
    Algeriet
    Argentina
    Amerikanska Samoaöarna
    Albanien
    Armenien
    Anguilla
    Angola
    Bolivia
    Australien
    Andorra
    Azerbajdzjan
    Antigua och Barbuda
    Benin
    Brasilien
    Cooköarna
    Belgien
    Bahrain
    Aruba
    Botswana
    Chile
    Fiji
    Bosnien och Hercegovina
    Bangladesh
    Bahamas
    Burkina Faso
    Colombia
    Franska Polynesien
    Bulgarien
    Bhutan
    Barbados
    Burundi
    Ecuador
    Guam
    Cypern
    Brittiska territoriet i Indiska oceanen
    Belize
    Centralafrikanska republiken
    Falklandsöarna (Islas Malvinas)
    Kiribati
    Danmark
    Brunei
    Bermuda
    Demokratiska republiken Kongo
    Franska Guyana
    Marshallöarna
    Estland
    Filippinerna
    British Virgin Islands
    Djibouti
    Guyana
    Mikronesiens federerade stater
    Färöarna
    Förenade Arabemiraten
    Caymanöarna
    Egypten
    Paraguay
    Nauru
    Finland
    Georgia
    Costa Rica
    Ekvatorialguinea
    Peru
    Niue
    Frankrike
    Hongkong
    Curaçao
    Elfenbenskusten
    Surinam
    Nordmarianerna
    Gibraltar
    Indien
    Dominica
    Eritrea
    Uruguay
    Norfolk Island
    Grekland
    Indonesien
    Dominikanska republiken
    Etiopien
    Venezuela
    Nya Kaledonien
    Guernsey
    Irak
    El Salvador
    Gabon
    Nya Zeeland
    Irland
    Iran
    Grenada
    Gambia
    Östtimor
    Island
    Israel
    Grönland
    Ghana
    Palau
    Isle of Man
    Japan
    Guadeloupe
    Guinea
    Papua Nya Guinea
    Italien
    Jordanien
    Guatemala
    Guinea-Bissau
    Pitcairn Islands
    Jersey
    Julöarna
    Haiti
    Jamhuri ya Uganda
    Samoa
    Kroatien
    Kambodja
    Honduras
    Kamerun
    Solomon Islands
    Lettland
    Kazakstan
    Jamaica
    Kap Verde
    Tokelauöarna
    Liechtenstein
    Kina
    Kanada
    Kenya
    Tonga
    Litauen
    Kokosöarna
    Karibiska Nederländerna
    Komorerna
    Tuvalu
    Luxemburg
    Kuwait
    Kuba
    Kongo
    United States Minor Outlying Islands
    Malta
    Kyrgyzstan
    Martinique
    Lesotho
    Vanuatu
    Moldavien
    Laos
    Mexiko
    Liberia
    Wallis- och Futunaöarna
    Monaco
    Libanon
    Montserrat
    Libyen
    Montenegro
    Macao
    Nicaragua
    Madagaskar
    Nederländerna
    Malaysia
    Panama
    Malawi
    Nordmakedonien
    Maldiverna
    Puerto Rico
    Mali
    Norge
    Mongoliet
    Saint Christopher och Nevis
    Marocko
    Österrike
    Myanmar (Burma)
    Saint Lucia
    Mauretanien
    Polen
    Nepal
    Saint Vincent och Grenadinerna
    Mauritius
    Portugal
    Nordkorea
    Saint-Barthélemy
    Mayotte
    Rumänien
    Oman
    Saint-Martin
    Moçambique
    Ryssland
    Pakistan
    Saint-Pierre-et-Miquelon
    Namibia
    San Marino
    Palestina
    Sint Maarten
    Niger
    Schweiz
    Qatar
    Trinidad och Tobago
    Nigeria
    Serbien
    Saudiarabien
    Turks och Caicos Islands
    Réunion
    Slovakien
    Singapore
    USA
    Rwanda
    Slovenien
    Sri Lanka
    Saint Helena
    Spanien
    Sydkorea
    São Tomé och Príncipe
    Storbritannien
    Syrien
    Senegal
    Svalbard
    Tadzjikistan
    Seychellerna
    Sverige
    Taiwan
    Sierra Leone
    Tjeckien
    Thailand
    Södra Sudan
    Tyskland
    Turkiet
    Somalia
    Ukraina
    Turkmenistan
    Sudan
    Ungern
    Uzbekistan
    Swaziland
    Vatikanstaten
    Vietnam
    Sydafrika
    Vitryssland
    Yemen
    Tanzania
    Tchad
    Togo
    Tunisien
    Västsahara
    Zambia
    Zimbabwe