Trädörr T10
Daloc AB

Trädörr T10

Massivdörr Daloc T10 är en massiv, oklassad innerdörr för utrymmen där det inte ställs speciella krav på ljud- eller brandsäkerhet. Trädörrar i Dalocs sortiment är försedda med skyddande kant runt om hela dörrbladet, vilket både skyddar och gör det lätt att hålla rent och lämpar sig därför i offentliga miljöer som kontor, skolor, vårdcentraler och tex idrottshallar. Våra BIM-object består av ett urval ur vårt sortiment av trä- och ståldörrar i olika standardutföranden, storlekar och ytor. I dörrkatalogen på vår hemsida hittar du alltid komplett och uppdaterad information om samtliga dörrar i vårt sortiment.
Specifikation
  • Våra BIM-object består av ett urval ur vårt sortiment av trä- och ståldörrar i olika standardutföranden, storlekar och ytor. I dörrkatalogen på vår hemsida, daloc.se, hittar du alltid komplett och uppdaterad information om samtliga dörrar i vårt sortiment.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.T10
  • ProduktfamiljWooden Door
  • ProduktgruppSingle Door
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2018-11-05
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialTrä
  • Tillverkad iSverige
Klassificering
  • BIMobject-kategoriDörrar - Dörrpaket
  • IFC klassificeringDörr
  • UNSPSC namnWooden doors
  • UNSPSC kod30171504
  • Uniclass 2015 kodAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 beskrivningDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Kod08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelDoors and Frames
  • OmniClass nummer23-17 11 00
  • OmniClass TitelDoors

Region tillgänglighet

Europa
Sverige