Vital wall-mounted steel grab bar with space for toilet paper
Vital wall-mounted steel grab bar with space for toilet paper
Vital wall-mounted steel grab bar with space for toilet paper
Vital wall-mounted steel grab bar with space for toilet paper
Vital wall-mounted steel grab bar with space for toilet paper
    Deante

    Vital wall-mounted steel grab bar with space for toilet paper

    •  Lift capacity up to: 150 kg
    • can be mounted in different positions
    • material: stainless steel
    • finishing: 
    1. 041F - brushed steel
    2. B41F - black matt


    Specifikation
      •  Lift capacity up to: 150 kg
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.niv_041f_b41f
    • ProduktfamiljSanitary
    • ProduktgruppAccessories
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2018-11-13
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)346
    • Bredd (mm)187
    • Djup (mm)70
    Relaterad
    • HuvudmaterialRostfritt stål
    • Designad iPolen
    • Tillverkad iPolen
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badrumstillbehör
    • IFC klassificeringInredningselement
    • UNSPSC namnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kod56
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 beskrivningSupport rails
    • CSI MasterFormat 2014 Kod10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Accessories
    • OmniClass nummer23-31 15 17 21
    • OmniClass TitelBathtub Grab Bars

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland