379DER BINOPTIC electronic tap
379DER BINOPTIC electronic tap
    DELABIE

    379DER BINOPTIC electronic tap

    Electronic basin tap for cross wall installation. Independent IP65 electronic control unit. 230/12V mains supply with transformer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Adjustable duty flush (pre-set flush ~60 seconds every 24 hours after last use). Sensor at the end of the spout optimises presence detection. Filters and solenoid valves M3/8". Chrome-plated brass body. Chrome-plated spout L. 205mm for cross wall installation ≤ 190mm. Cable for sensor L. 120mm, flexibles and mounting all pass through the same hole. Anti-blocking security. Spout with smooth interior and low volume of water (reduces niches where bacteria can develop). Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.379DER
    • ProduktfamiljSanitary
    • ProduktgruppBasin tap
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2025-06-11
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)40
    • Bredd (mm)40
    • Djup (mm)253
    Relaterad
    • HuvudmaterialMässing
    • Designad iFrankrike
    • Tillverkad iFrankrike
    • Vikt netto (kg)1086
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriSanitet - Badrumskranar och Fixturer
    • IFC klassificeringSanitetsterminal
    • ETIM kodEG017610
    • ETIM namnSanitary taps
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20
    • Uniclass 2015 beskrivningSanitary fittings and accessories
    • OmniClass nummer23-31 11 00
    • OmniClass TitelFaucets

    Region tillgänglighet

    Asien Europa Afrika Sydamerika Oceanien Nordamerika
    Afghanistan
    Albanien
    Algeriet
    Argentina
    Australien
    Bahamas
    Armenien
    Belgien
    Angola
    Bolivia
    Fiji
    Belize
    Azerbajdzjan
    Bosnien och Hercegovina
    Benin
    Brasilien
    Nya Kaledonien
    Costa Rica
    Bangladesh
    Bulgarien
    Botswana
    Chile
    Nya Zeeland
    Dominikanska republiken
    Bhutan
    Cypern
    Burkina Faso
    Colombia
    Östtimor
    El Salvador
    Brunei
    Danmark
    Burundi
    Ecuador
    Papua Nya Guinea
    Grönland
    Filippinerna
    Estland
    Centralafrikanska republiken
    Falklandsöarna (Islas Malvinas)
    Solomon Islands
    Guatemala
    Förenade Arabemiraten
    Finland
    Demokratiska republiken Kongo
    Franska Guyana
    Vanuatu
    Haiti
    Georgia
    Frankrike
    Djibouti
    Guyana
    Honduras
    Indien
    Grekland
    Egypten
    Paraguay
    Jamaica
    Indonesien
    Irland
    Ekvatorialguinea
    Peru
    Kanada
    Irak
    Island
    Elfenbenskusten
    Surinam
    Kuba
    Iran
    Italien
    Eritrea
    Uruguay
    Mexiko
    Israel
    Kroatien
    Etiopien
    Venezuela
    Nicaragua
    Japan
    Lettland
    Gabon
    Panama
    Jordanien
    Litauen
    Gambia
    Puerto Rico
    Kambodja
    Luxemburg
    Ghana
    Trinidad och Tobago
    Kazakstan
    Moldavien
    Guinea
    USA
    Kina
    Montenegro
    Guinea-Bissau
    Kuwait
    Nederländerna
    Jamhuri ya Uganda
    Kyrgyzstan
    Nordmakedonien
    Kamerun
    Laos
    Norge
    Kenya
    Libanon
    Österrike
    Kongo
    Malaysia
    Polen
    Lesotho
    Mongoliet
    Portugal
    Liberia
    Myanmar (Burma)
    Rumänien
    Libyen
    Nepal
    Ryssland
    Madagaskar
    Nordkorea
    Schweiz
    Malawi
    Oman
    Serbien
    Mali
    Pakistan
    Slovakien
    Marocko
    Palestina
    Slovenien
    Mauretanien
    Qatar
    Spanien
    Moçambique
    Saudiarabien
    Storbritannien
    Namibia
    Sri Lanka
    Svalbard
    Niger
    Sydkorea
    Sverige
    Nigeria
    Syrien
    Tjeckien
    Rwanda
    Tadzjikistan
    Tyskland
    Senegal
    Taiwan
    Ukraina
    Sierra Leone
    Thailand
    Ungern
    Södra Sudan
    Turkiet
    Vitryssland
    Somalia
    Turkmenistan
    Sudan
    Uzbekistan
    Swaziland
    Vietnam
    Sydafrika
    Yemen
    Tanzania
    Tchad
    Togo
    Tunisien
    Västsahara
    Zambia
    Zimbabwe