Delta Breez GBR-CRD GreenBuilder Ceiling Radiation Damper
Arkiverad

Delta Breez GBR-CRD GreenBuilder Ceiling Radiation Damper

The damper employs a folded curtain style blade for point-of-origin control of radiant heat in a ventilation system. GBR-CRD installs horizontally in the ceiling membrane for floor/ceiling or roof/ceiling assemblies with a fire resistance rating up to and including 3 hours.
  • UL and cUL listed and exceeds UL 555C for use in 3-hour fire rated assemblies
  • Warnock-Hersey certified for use in fi re rated floor/ceiling or roof/ceiling assemblies
  • CSFM listing: 3226-0368:104
  • Meets NFPA Standards: 90A and 101
  • Meets Building Code Standards: IBC, NBC, NFPA, SBC, and UBC
  • Available for Delta Breez Ventilation Fans: GBR50, GBR50L, GBR80, GBR80L, GBR80H, GBR80HL, GBR80MHL, GBR80LED, GBR100, GBR100H and GBR100L
Teknisk specifikation
  • Unik ref.delta-gbrcrd
  • ProduktfamiljAir Curtains
  • ProduktgruppDelta Breez
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2017-09-12
  • Edition nummer1
Relaterad
  • Designad iUSA
  • Tillverkad iUSA
Klassificering
  • BIMobjektkategoriBrandskyddsprodukter - Skyddande beläggningar
  • Uniclass 2015 kodPr_65_65_24_30
  • Uniclass 2015 beskrivningFire dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Kod23 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFire Dampers
  • OmniClass nummer23-33 29 23
  • OmniClass TitelFire Dampers
  • CSI UniFormat II KodD40
  • CSI UniFormat II TitelFIRE PROTECTION
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit