NUAGE - XL PENDANT LIGHT
NUAGE - XL PENDANT LIGHT
NUAGE - XL PENDANT LIGHT
NUAGE - XL PENDANT LIGHT
NUAGE - XL PENDANT LIGHT
NUAGE - XL PENDANT LIGHT
NUAGE - XL PENDANT LIGHT

    NUAGE - XL PENDANT LIGHT

    The Nuage pendant light, in its simplest form, is ideal as the main light in any type of space because of its lightness. Its lighting
    creates a special light that gives structure to the space. The Nuage collection, with its triangular, rounded lampshade resembling the prow of a boat, has a timeless, universal design. Entirely made in France, Nuage is DESIGNHEURE's best-selling collection, thanks to its great adaptability.

    Specifikation
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible


      Dimensions : L. 60 x l. 60 x H. 238 cm / L. 23.6” x l. 23.6” x H. 93.7’’
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.nuage-pendant-light-XL
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2025-04-02
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)2380
    • Bredd (mm)600
    • Djup (mm)600
    Relaterad
    • HuvudmaterialTyg
    • Sekundärt materialStål
    • Designad iFrankrike
    • Tillverkad iFrankrike
    • Vikt netto (kg)1.6
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriBelysning - Takarmaturer
    • IFC klassificeringLamparmatur

    Region tillgänglighet

    Europa Oceanien Nordamerika
    Åland
    Australien
    Kanada
    Andorra
    Nya Zeeland
    USA
    Belgien
    Cypern
    Danmark
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Luxemburg
    Malta
    Monaco
    Nederländerna
    Norge
    Österrike
    Portugal
    San Marino
    Schweiz
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tyskland
    Vatikanstaten
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit