NUAGE - XXL PENDANT LIGHT FLAT

NUAGE - XXL PENDANT LIGHT FLAT

The XXL Flat Nuage pendant is ideal for main lighting in all types of space, but particularly in large areas. For comfortable light distribution, this very large suspension lamp is fitted with an inner diffuser in opal satin acrylic. It consists of a voluminous shade in diffusing white fabric edged with black borders at the top and bottom, suspended by a decorative black textile cord and three steel cables that are fixed to the ceiling on a white lacquered triangular steel ceiling rose. The Nuage collection, made entirely in France, has a timeless, universal design with a rounded, triangular shade that resembles the prow of a boat.

Specifikation
  • Design: Hervé Langlais

    One standard finish


    Dimensions : L. 116 x l. 116 x H. 245 cm / L. 116 x l. 116 x H. 245 cm
    Materials :
    Fabric or lacquered, lacquered steel, satin opal acrylic glass, colored textile cord, steel cable

    EUROPE / INTERNATIONAL

    Tension (V) : 220-240 V 50/60 H - 100-127 V 50/60 Hz
    Socket : E27
    Bulb : 4 x Max 60 W - Not included
    Recommended type of bulb : LED bulb

    USA / CANADA

    Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
    Socket : E26
    Bulb : 4 x Max 60 W - Not included
    Recommended type of bulb : LED bulb

Teknisk specifikation
  • Unik ref.nuage-pendant-light-XXL-flat
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2025-04-07
  • Edition nummer1
Relaterad
  • Designad iFrankrike
  • Tillverkad iFrankrike
Klassificering
  • BIMobject-kategoriBelysning - Takarmaturer

Region tillgänglighet

Europa Oceanien Nordamerika
Åland
Australien
Kanada
Andorra
Nya Zeeland
USA
Belgien
Cypern
Danmark
Färöarna
Finland
Frankrike
Gibraltar
Grekland
Guernsey
Irland
Island
Isle of Man
Italien
Jersey
Kroatien
Luxemburg
Malta
Monaco
Nederländerna
Norge
Österrike
Portugal
San Marino
Schweiz
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Svalbard
Sverige
Tyskland
Vatikanstaten
BIMobjects produktbibliotek

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit