Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
    Designtak

    Angled 1600

    Designtak förändrar ditt hus och ger dig en entré med välkommnade och värmande känsla, dessutom så ger det ert hus en personlig prägel. Taken har låg vikt och är utformade på ett sätt som gör dem mycket enkla att motera tack vare en unik aluminiumkonstruktion. Konstruktionen ger dessutom en lång livslängd med minimalt behov av underhåll. Våra tak levereras helt färdiga för montering.
    Specifikation
    • Bredd (mm): 1600

      Djup (mm): 900

      Färg: Svart, Silver Metallic, Mörkgrå, Varmvit

      Mörk Silver Metallic, Mörkröd, Brunröd, Aluzink, Rheinzink

      Garanti: Fem år

      Höjd (mm): 450

      Material: Stålplåt / Aluminiumstomme

      Options spotlights: 2 st

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Angled1600
    • ProduktfamiljStandard
    • ProduktgruppAngled
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2017-08-29
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)450
    • Bredd (mm)1600
    • Djup (mm)900
    Relaterad
    • HuvudmaterialSheet metal
    • Sekundärt materialAluminium
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    • Vikt netto (kg)25
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriKonstruktion - Tak
    • IFC klassificeringTak
    • UNSPSC namnRoofing accessories
    • UNSPSC kod301516
    • Uniclass 2015 kodEF_30_10
    • Uniclass 2015 beskrivningRoofs
    • OmniClass nummer23-13 35 25 11
    • OmniClass TitelPrefabricated Shell Roofs

    Region tillgänglighet

    Europa
    Danmark
    Finland
    Norge
    Polen
    Sverige
    Tyskland
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit