Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies

;

Box Modern Classic 1500

Unique ref.: BoxModernClassic1500
Tillverkare: Designtak
Produktfamilj: Standard
Produktgrupp: Box Modern Classic
Bredd (mm): 1500
Höjd (mm): 1000
Djup (mm): 950
Datum för publicering: 2017-08-29
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (11)
Designtak förändrar ditt hus och ger dig en entré med välkommnade och värmande känsla, dessutom så ger det ert hus en personlig prägel. Taken har låg vikt och är utformade på ett sätt som gör dem mycket enkla att motera tack vare en unik aluminiumkonstruktion. Konstruktionen ger dessutom en lång livslängd med minimalt behov av underhåll.
Våra tak levereras helt färdiga för montering.

Bredd (mm): 1500
Djup (mm): 960 /1160
Färg: Svart, Silver Metallic, Mörkgrå, Varmvit
Mörk Silver Metallic, Mörkröd, Brunröd, Aluzink, Rheinzink
Garanti: Fem år
Höjd (mm): 1000
Material: Stålplåt/Aluminiumstomme
Options spotlights: 2 st


Huvudmaterial: Sheet metal
Sekundärt material: Aluminium
Designad i: Sweden
Tillverkad i: Sweden
Nettovikt (Kg): 25

BIMobject kategori: Konstruktion - Tak
IFC-klassifikation: Roof
UNSPSC-namn: Roofing accessories
UNSPSC-kod: 301516
Uniclass 1.4 Kod: L3825
Uniclass 1.4 Beskrivning: Roof for external spaces
Uniclass 2015 Kod: EF_30_10
Uniclass 2015 Beskrivning: Roofs
OmniClass-nummer: 23-13 35 25 11
OmniClass-rubrik: Prefabricated Shell Roofs
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Poland
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Namn Värde
Application Entrance Canopies
Colour Silver metallic ; Aluminium zinc ; Black ; Dark silver metallic ; Dark grey ; Maroon ; Dark red ; Raw zinc ; Warm white
Core Material Aluminium
Covering Type Sheet steel
Height 1000 mm
Installation Method Rail
Width 1500 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
Colour Silver metallic ; Aluminium zinc ; Black ; Dark silver metallic ; Dark grey ; Maroon ; Dark red ; Raw zinc ; Warm white

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända