Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies.
;

Våningsregister 1x1 A4 aluminium

Unique ref.: VRm11-9998-1000
Tillverkare: DinBox
Produktfamilj: Våningsregister
Produktgrupp: Alu
Bredd (mm): 268
Höjd (mm): 405
Djup (mm): 30
Datum för publicering: 2016-08-01
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Våningsregister är en självklarhet i varje trapphus, men behoven och storleken kan skilja sig stort. Vi har flera olika våningsregister med lås, i de flesta storlekar och med ram i antingen aluminium eller ek.


Huvudmaterial: Aluminium
Sekundärt material:
Designad i: Sweden
Tillverkad i: Sweden
Nettovikt (Kg): 2.2

BIMobject kategori: Skyltning - skyltning
IFC-klassifikation: Object
Uniclass 1.4 Kod: JW7
Uniclass 1.4 Beskrivning: Display and information
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_30_66
Uniclass 2015 Beskrivning: Poster display units
NBS Reference Kod: 31-25
NBS Reference Beskrivning: Display And Presentation Boards
OmniClass-nummer: 23-19 11 23
OmniClass-rubrik: Poster Display Units
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®