Diplomat Altan 12
Diplomat Altan 12
    Diplomat

    Diplomat Altan 12

    En altandörr konstruerad som en ytterdörr. Försedd med dekorspår och ett energieffektivt 3-glasfönster.

    Specifikation
    • - Låskista ASSA 2002c.
      - 105 mm dörrkarm.
      - 25 mm hög tröskel, aluminium på utsidan och ek på insidan.
      - U-värdet för hela konstruktionen är 1,0.
      - ECO-tillval ger u-värde 0,8.
      - Välj valfri NCS- eller RAL-färg. 

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.altan-12
    • ProduktfamiljPatio doors
    • ProduktgruppWood
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2018-03-23
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialTrä
    • Sekundärt materialGlas
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriDörrar - Dörrpaket
    • IFC klassificeringDörr
    • UNSPSC namnDoors
    • UNSPSC kod301715
    • Uniclass 2015 kodEF_25_30
    • Uniclass 2015 beskrivningDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Kod08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWood Doors
    • OmniClass nummer23-17 11 00
    • OmniClass TitelDoors
    • CSI UniFormat II KodB2030
    • CSI UniFormat II TitelExterior Doors

    Region tillgänglighet

    Europa
    Sverige