Drive Medical 12011KD-1 Plastic Tub Transfer Bench
Drive Medical 12011KD-1 Plastic Tub Transfer Bench
Drive Medical 12011KD-1 Plastic Tub Transfer Bench

    Drive Medical 12011KD-1 Plastic Tub Transfer Bench

    • Tool-free assembly of back, legs and arm (Figure A - C).
    • A-frame construction provides stability.
    • Durable blow-molded plastic bench and backrest.
    • Height adjusts in ½" increments with unique "Dual Column" extension legs.
    • Reversible to accommodate any bathroom.
    • Pinch-free lever allows for push pins to be depressed without pinching fingers.

    As Featured on Amazon.com

    #DriveMedical #PlasticTubTransferBench #TransferBench

    Specifikation
    • Carton Shipping Weight: 13 lbs. | 13 lbs. | 24 lbs.
      HCPCS: E0248
      Outside Legs: 32" (W) x 23" (D)
      Seat Dimensions: 26" (W) x 18.5" - 19.5" (D)
      Seat Height: 17.5" - 22.5"
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 10 lbs.
      Weight Capacity: 400 lbs

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Drive-Medical-12011KD-1-Plastic-Tub-Transfer-Bench
    • ProduktfamiljTransfer Bench
    • ProduktgruppTub Transfer
    • TypDokumentation (info)
    • Publiceringsdatum2019-03-04
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialPlast
    • Designad iUSA
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Toalett tillbehör
    • UNSPSC namnSanitary ware
    • UNSPSC kod301815
    • CSI MasterFormat 2014 Kod11 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelPatient Care Equipment
    • OmniClass nummer23-25 45 00
    • OmniClass TitelPatient Care Products

    Region tillgänglighet

    Nordamerika
    USA
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit