D2 Swing - 2 Fixed + Pivot twin doors for shower
D2 Swing - 2 Fixed + Pivot twin doors for shower
D2 Swing - 2 Fixed + Pivot twin doors for shower
D2 Swing - 2 Fixed + Pivot twin doors for shower
D2 Swing - 2 Fixed + Pivot twin doors for shower
    Duscholux

    D2 Swing - 2 Fixed + Pivot twin doors for shower

    Shower enclosure. Pivot twin door at 180° + 2 fixed segments for shower in a recess. Modular-Installation-System: make possible the combination of fixed panels and pivot doors. Pivot doors with lift system to prevent wear of Dam Kits. Reduced-Frame-Design. Additional water drip profile with adhesive fixation. Bottom water-deflector-strips. Transparent magnetic door closure
    Specifikation
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Hinged/pivot door for shower in a recess
      • 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º
      • 5 mm Safety glass li>
      • Central magnetic closure
      • Without lower guide profile
      • Handle opening
      • Width: from 1400 to 2100 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.D2SWING_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • ProduktfamiljShower enclosure
    • ProduktgruppD2 Swing
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2025-09-19
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)2000
    Relaterad
    • HuvudmaterialGlas
    • Sekundärt materialAluminium
    • Designad iTyskland
    • Tillverkad iSpanien
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Duschvägg
    • IFC klassificeringSanitetsterminal
    • ETIM kodEG017920
    • ETIM namnSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 beskrivningShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Kod10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClass nummer23-15 11 15
    • OmniClass TitelSanitary Partitions and Cubicles

    Region tillgänglighet

    Europa
    Andorra
    Frankrike
    Portugal
    Spanien
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit