D3 Essence - Fixed panel for bath or shower
D3 Essence - Fixed panel for bath or shower
D3 Essence - Fixed panel for bath or shower
    Duscholux

    D3 Essence - Fixed panel for bath or shower

    Glass screen of separation for shower or bath. 8mm. Safety Glass
    Specifikation
    • To: Bathroom (bath) / Shower
      Type: Fixed panel
      • Overbath screen
      • Fixed separator
      • 8 mm Safety glass
      • Without lower guide profile
      • Width: from 501 to 1350 mm
      • Standards height between 1400-2100 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.D3_ESSENCE_PANEL-FIJO_BANERA_DUCHA
    • ProduktfamiljShower enclosure
    • ProduktgruppWalk in
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2025-04-03
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)2000
    Relaterad
    • HuvudmaterialGlas
    • Sekundärt materialAluminium
    • Designad iTyskland
    • Tillverkad iSpanien
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Duschvägg
    • IFC klassificeringSanitetsterminal
    • ETIM kodEG017920
    • ETIM namnSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 beskrivningShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Kod10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClass nummer23-15 11 15
    • OmniClass TitelSanitary Partitions and Cubicles

    Region tillgänglighet

    Europa
    Andorra
    Frankrike
    Portugal
    Spanien
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit