D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath
D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath
D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath
D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath
D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath
    Duscholux

    D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath

    Shower enclosure. Slider single door with 1 fixed panel, for bath in a recess. SQUARE design top guide and straight lines. Ride system with individual regulation integrated. Knobs minimalist design. Watertight lower Dam kit and finishal synthetic joints. Removable lower part/guide, for cleaning inside parts of the glass screens. Magnetic door closure integrated in aluminum strip profile
    Specifikation
    • To: Bathroom (bath)
      Type: Slider Door

      • Door for bath in a recess
      • 1 fixed + slider door for a recess or a corner
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Side magnetic closure
      • Squared top guide
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 1200 to 2100 mm
      • Standards height of 1600 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.D3GREDEL_1FIJO_1PUERTA_BANERA
    • ProduktfamiljShower enclosure
    • ProduktgruppD3 Gredel
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2025-04-03
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)1600
    Relaterad
    • HuvudmaterialGlas
    • Sekundärt materialAluminium
    • Designad iTyskland
    • Tillverkad iSpanien
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Duschvägg
    • IFC klassificeringSanitetsterminal
    • ETIM kodEG017920
    • ETIM namnSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 beskrivningShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Kod10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClass nummer23-15 11 15
    • OmniClass TitelSanitary Partitions and Cubicles

    Region tillgänglighet

    Europa
    Andorra
    Frankrike
    Portugal
    Spanien
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit